30-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Upright, Standard, 30 ton Tragzahl, 10.66:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

$6398.92 je**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 10.66:1
Spindeldurchmesser 86 mm / 3,38 in
Spindelsteigung 17 mm / 0,67 in
Spindel-Kerndurchmesser 67 mm / 2,65 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 16
Gewicht 162 kg / 357,30 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 266.893 N / 60.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0051 N·m / 0,0450 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 306,19 N·m / 2.710,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 8,21 kW / 11,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 256 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 38.984 N / 8.764 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 34%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 2.769 mm/min / 109 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: